Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

NPR PS U putkipuristimen leuka

Puristusleuat NPR PS U 25 Tuotenumero: 2163306

Puristusleuat U-profiilin puristusliittimiin 50 mm saakka. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.

  • Puristusprofiili: U
  • Huoltoväli: 1 vuosi
  • Halkaisija: 25 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Leuka, Puristusleuka or Putken puristusleuka.

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
295,05 EUR
295,05 EUR
/
1 kpl