SP-H porakruunu
Ensiluokkainen porakruunu (52-202 mm) kaikenlaisiin betoneihin – suuritehoisiin työkaluihin (>2,5 kW), ilman kiinnityspäätä
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
Työskentelypituus
- 450 mm
Kiinnityspää
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
818,49 EUR
818,49 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
X-CM -vaihtomoduuli
Ei
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BL (Hilti), BU (Hilti), BS (1-1/4"), BX (Pixie)
Segmentin korkeus
10 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-tekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit, tarjoaa ensiluokkaisen poraustehon
- Pysyvästi suuri porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Timanttiporakruunu ilman Hilti X-vaihtomoduulijärjestelmää
Sovellukset
- Kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.








