SPX-L hiova porakruunu
Ensiluokkainen porakruunu erittäin kuluttavaan betoniin – pienitehoisiin työkaluihin (<2,5 kW), ilman kiinnityspäätä
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni (hiova)
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 202 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
- 430 mm
Kiinnityspää
- BI (Hilti)
- BR (1/2 ")
- BX (Pixie)
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
308,18 EUR
308,18 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pohjamateriaalit
Betoni (hiova)
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
X-CM -vaihtomoduuli
Kyllä (52-202 mm)
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Segmentin korkeus
10 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämmen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Mahdollistaa kiinni juuttuneiden porakruunujen irrottamisen pohjamateriaalista nopeammin ja paremmin kuin tavallisten porakruunujen kohdalla (X-CM -vaihtomoduuli)
Sovellukset
- Erittäin karkean betonin märkäporaukseen porauslaitteella
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







