S-MD55SS Itseporautuvat metalliruuvit

- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 4.6 - 11 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 4.6 - 15 mm
Pituus
- 40 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
277,00 EUR
1,11 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM