HAS-U 5.8 ankkuritanko
Ankkuritanko HAS-U 5.8 M10x115 #2223706
Ankkuritanko käytettäväksi injektoitavien ja kemiallisten ankkurien kanssa (5.8 CS)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Terän halkaisija: 12 mm
- Käyttökelpoinen kierteen pituus: 93 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 95 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 500 mm
Materiaalikoostumus
- Teräs, lujuusluokka 5.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Kannan muoto
- Kuusiokanta
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
- 30 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
24,80 EUR
1,24 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Terän halkaisija
12 mm
Käyttökelpoinen kierteen pituus
93 mm
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Hyväksynnät / testiraportit
ETA
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kannan merkintä teräslaadun ja tangon pituuden helppoa tarkistusta varten jopa asennuksen jälkeen
- Talttapäinen ankkuritanko käytettäväksi kemiallisten HVU2-ankkurien kanssa ja helppoa asennusta varten käyttäessä injektoitavia kemiallisia Hilti HIT -ankkureita
- Korvaa aikaisemmat HIT-V & HAS / HAS-E -tangot
- Laaja valikoima ankkuritankohalkaisijoita (M6-M39)
- Mukautetut pituudet ja suuremmat halkaisijat M39-malliin saakka saatavilla pyynnöstä
Sovellukset
- Sopii kiinnityksiin betoniin ja muuraukseen yhdessä asianmukaisten Hiltin HIT kemiallisten ankkurointijärjestelmien kanssa