HAS-U ankkuritanko
Ankkuritanko HAS-U 5.8 M12x160 Tuotenumero: 2223823

Suorituskykyinen ankkuritanko kapseli- ja injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs, kuumasinkitty, tai A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, laji 5.8, sinkitty, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs, laji 8.8, sinkitty, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
- Terän halkaisija: 14 mm
- Käyttökelpoinen kierteen pituus: 134 mm
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Hiiliteräs 5.8
- Hiiliteräs 5.8 HDG
- Hiiliteräs 8.8
- Hiiliteräs 8.8 HDG
- Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Terän halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 35 mm
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 95 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 480 mm
- 500 mm
Kannan muoto
- Kuusiokanta
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
2,60 EUR /1 kpl - 30 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
2,50 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
52,00 EUR
2,60 EUR
/
1 kpl



