Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HAS-U ankkuritanko

Ankkuritanko HAS-U 5.8 M16x220 Tuotenumero: 2223832

Suorituskykyinen ankkuritanko kapseli- ja injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs, kuumasinkitty, tai A4 ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, laji 5.8, sinkitty, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs, laji 8.8, sinkitty, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
  • Terän halkaisija: 18 mm
  • Käyttökelpoinen kierteen pituus: 187 mm

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Hiiliteräs 5.8
  • Hiiliteräs 5.8 HDG
  • Hiiliteräs 8.8
  • Hiiliteräs 8.8 HDG
  • Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Terän halkaisija
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
Ankkurin pituus
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
Kannan muoto
  • Kuusiokanta
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 20 kpl
  • 30 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
58,40 EUR
5,84 EUR
/
1 kpl