Nuron
NCR 120-22 12 tonnin puristuskone
Akkupuristustyökalu NCR 120-22 laukku Tuotenumero: 2252472 #2252472



Akkutoiminen 12-tonnin puristin kaapelien puristamiseen 750 kcmil saakka │ alumiini enintään 300 mm² ja kupari 400 mm²
- Puristusvoima: 120 kN
- Mitat (PxLxK): 372 x 105 x 421 mm
- Akkujärjestelmä: Nuron
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NCR 120-22 painettu, 1x Laukku EU_40_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
6 251,35 EUR
Tekniset tiedot
Puristusvoima
120 kN
Mitat (PxLxK)
372 x 105 x 421 mm
Akkujärjestelmä
Nuron
Nimellisjännite
21.6 V
Pään kierto
350 °
Likimääräinen syklin kesto
9 s
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje NCR 120-22, tšekki, tanska, saksa, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, unkari, italia, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, sloveeni, ruotsi, turkki [ 3.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit ja vastuuriskit – Hilti 12 tonnin puristimiin saatavilla vuosittaiset sertifikaatit ja ilmaiset tarkastukset
- Testattu puristuslaatu – laajat 3. osapuolen suorittamat testit standardien IEC, DIN, NF ja UL mukaan
- Parempi tuottavuus – erittäin suuri puristuskapasiteetti, automaattinen vapautustoiminto ja manuaalinen vapautuksen pysäytys auttavat säästämään aikaa toistuvissa puristustehtävissä
- Kattavat turvaominaisuudet – elektroninen liipaisimen lukitus ja audiovisuaaliset signaalit suojaavat käyttäjää paremmin puristuksen aikana
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset hydrauliset työkalut pidempään kestävillä akuilla, testatulla työkalun laadulla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Kupari- ja alumiinijohtimien puristus (alumiini 10–400 mm² ja kupari 10–300 mm²)
- Eristettyjen kaapelikenkien ja liittimien sekä eristettyjen piikkiliittimien puristus 10–150 mm²
- Kaapelikenkien ja liittimien puristus hienosäikeisille johtimille 10–150 mm²
- Kaapelikenkien (DIN 46235) ja liittimien (DIN 46237, osa 1) puristus 10–300 mm²
- Kupari- ja alumiinikaapelien puristus 750 kcmil saakka
Liittyvät tuotteet
Nuron

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.