Nuron
NUN 54-22 akkutoiminen 6 tonnin kaapelipuristin ja leikkuri
Akkupuristustyökalu NUN 54-22 laukku Tuotenumero: 2252532
Yleiskäyttöinen 6 tonnin akkutoiminen kaapelipuristin ja leikkuri vaihdettavilla leuoilla (Nuron-akkualusta)
- Puristusvoima: 53 kN
- Mitat (PxLxK): 116 x 75 x 378 mm
- Akkujärjestelmä: Nuron
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NUN 54-22 painettu, 1x Laukku EU_30_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 517,00 EUR








