HUS4-H ruuviankkuri
Suorituskykyinen kuusiokantaruuviankkuri kiinnitykseen betoniin ja tiileen (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Ankkurin pituus
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 205 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 16 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
131,50 EUR
2,63 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Kuusiokanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen, Tulipalo
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Betoni (ontelolaatta), Muuraus (umpi)
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Kyllä
Puhdistustoimenpiteet
Ei puhdistusta, Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Irrotettava, säädettävä (nimellinen upotus ≥ 60 mm) ja uudelleenkäytettävä – ihanteellinen väliaikaisissa kiinnityksissä
- Nopeampi, yksinkertaisempi ja turvallisempi asennus – ei puhdistusta, momenttiavainta tai vasarointia, nyt yhteensopiva SI-AT-22 momentinsäätömoduulin kanssa
- Parempi asennus, vähemmän jumittumisia – pienemmän halkaisijan ja uudistetun kierteen suunnittelun ansiosta
- Kuusiokanta – integroitu aluslevy varmistaa läpikiinnitettyjen pohjalevyjen siistin ulkonäön
- Kustannustehokas suunnittelu – yhdistä PROFIS Engineering -ohjelmistoon optimoidaksesi suunnitelmat ja vähentääksesi materiaalikuluja
Sovellukset
- Väliaikaiset kiinnitykset betoniin – esim. perinteiset muottityöt, tukijärjestelmät ja suojaesteet
- Soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin, teräskuituvahvistettuun betoniin, ontelolaattaan (koko 8-14), liittolaattoihin (koko 8-10), matalalujuusbetoniin ja muuraukseen (koko 8-10)
- Hyväksytty käyttöön eri olosuhteissa: staattinen, kvasistaattinen ja seisminen (C1 ja C2) kestävyys sekä palonkestävyys
- Soveltuu pysyviin kiinnityksiin kuivissa sisätiloissa sekä väliaikaisiin kiinnityksiin ulkona
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.













