Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ensiluokkainen porakruunu lähes kaikenlaisten betonien nopeampaan ja sujuvampaan timanttiporaamiseen – ≥ 2,5 kW:n työkaluihin

  • Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
  • Pohjamateriaalit: Betoni
  • Poraustila: Telineeseen asennettu
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
Työskentelypituus
  • 320 mm
  • 430 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
Kiinnityspää
  • BL (Hilti)
  • BX (Pixie)
  • Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 787,53 EUR
2 787,53 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Vaihtomoduli
Kyllä (valinnainen)
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BL (Hilti), BS (1-1/4"), BX (Pixie), BU (Hilti)
Tuoteluokka
Premium
Segmentin korkeus
10 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suurin timanttiporauksen nopeus – jopa 50 % nopeampi kuin aiemmat yleiskäyttöiset porakruunut, auttaa saamaan työn nopeammin valmiiksi
  • Tasaisempi timanttiporaus – kahvaan tarvitaan jopa 40 % vähemmän painetta verrattuna aiempiin ensiluokkaisiin porakruunuihin, jolloin energiaa säästyy timanttiporattaessa koko päivän
  • Monipuolisuus – sopii lähes kaikkien betonityyppien poraukseen, mukaan lukien huomattavasti harjaterästä sisältävä betoni, samoilla porakruunuilla
  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
  • Toimitetaan ilman kiinnityspäätä

Sovellukset

  • Lähes kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.