SPX Turbo A -timanttikuppilaikka
Ensiluokkainen timanttikuppilaikka erittäin tehokkaaseen betonin, tasoituslaastin ja luonnonkiven hiontaan ilman naarmuja
- Pohjamateriaali: Betoni, Hiova betoni, Luonnonkivi, Tasoite
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 125 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
209,68 EUR / 1 kpl - 6 kpl
146,90 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
209,68 EUR
209,68 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Hiova betoni, Luonnonkivi, Tasoite
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
125 mm
Karan koko
22.225 mm
Segmentin korkeus
5 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen hiontatehokkuus – erityisesti muotoillut ja suuremmat korkealaatuiset hiovat timantit auttavat poistamaan enemmän materiaalia latauskertaa kohti
- Estää pinnan naarmuuntumisen – ensiluokkaiset, erittäin hienot timantit helpottavat sileän viimeistelypinnan luomista
- Parempi pölynpoisto – suuremmat tuuletusaukot estävät pölytukokset hiomispinnassa, mikä pidentää kuppilaikkojen käyttöikää
- Pitempi käyttöikä – nämä kuppilaikat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista käyttäen kestävää kosketushitsausta
- Minimaalinen tärinä – kaikki Hilti-timanttikuppilaikat tarkistetaan ja tasapainotetaan ennen niiden toimitusta tehtaalta
Sovellukset
- Betoniseinien ja -kattojen hionta muottityöjälkien poistamiseksi
- Betonin ja luonnonkiven hiomisen viimeistelyyn
- Viistereunojen hiominen betonireunoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.