HUS4-HR ruuviankkuri
Huippusuorituskykyinen kuusiokantainen ruuviankkuri kiinnityksiin betoniin (ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, 316
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Ankkurin pituus
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
140,75 EUR
5,63 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, 316
Kannan muoto
Kuusiokanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Muuraus (umpi)
Pohjamateriaalin tila
Kuiva, Märkä
Puhdistustoimenpiteet
Ei puhdistusta, Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, A4
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Irrotettava ja hyvä korroosionkestävyys – ihanteellinen ulkokäyttöön
- Nopeampi, yksinkertaisempi ja turvallisempi asennus – ei puhdistusta, momenttiavainta tai vasarointia, nyt yhteensopiva SI-AT-22 momentinsäätömoduulin kanssa
- Parannettu asennus, vähemmän juuttumista – pienemmän halkaisijan ja uuden kierrerakenteen ansiosta
- Kuusiokanta – integroidulla aluslevyllä
- Kustannuksia säästävä muotoilu – yhdistä PROFIS Engineering -ohjelmistoon optimoidaksesi suunnitelmat ja vähentääksesi materiaalikuluja
Sovellukset
- Pohjalevyjen kiinnitys – kuten teräsrakenteet, aidat, kaiteet ja hyllystöt
- Soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin
- Hyväksytty käytettäväksi eri olosuhteissa: staattinen, kvasi-staattinen, seisminen (C1) ja palo
- Sopii kuivaan sisäkäyttöön ja ulkokäyttöön, mukaan lukien korkean korroosion ympäristöt
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






