Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Huippusuorituskykyinen uppokantainen ruuviankkuri nopeisiin ja edullisiin kiinnityksiin betonissa (ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Kannan muoto: Uppokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Ankkurin pituus
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
167,00 EUR
6,68 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Kannan muoto
Uppokanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Muuraus (umpi)
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Ei mahdollista
Puhdistustoimenpiteet
Ei puhdistusta, Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, A4

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Irrotettava malli, hyvä korroosionkestävyys – ihanteellinen ulkokäyttöön
  • Nopeampi, yksinkertaisempi ja turvallisempi asennus – ei puhdistusta, momenttiavainta tai vasarointia, nyt yhteensopiva SI-AT-22 momentinsäätömoduulin kanssa
  • Parannettu asennus, vähemmän juuttumista – pienemmän halkaisijan ja uuden kierrerakenteen ansiosta
  • Uppokanta – tasainen kiinnitys pohjalevyyn parantaa esteettisyyttä ja pienentää kompastumisriskiä
  • Kustannustehokas suunnittelu – yhdistä PROFIS Engineering -ohjelmistoon optimoidaksesi suunnitelmat ja vähentääksesi materiaalikuluja

Sovellukset

  • Ei-rakenteellisten tasolevyjen kiinnitys – esim. kaiteet ja portaikot
  • Soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin
  • Hyväksytty käyttöön eri olosuhteissa: staattinen, kvasistaattinen ja seisminen (C1) kestävyys sekä palonkestävyys
  • Sopii kuivaan sisä- ja ulkokäyttöön, mukaan lukien korkean korroosion ympäristöt

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.