S-WCP-Z Rakenteelliset puuruuvit, uppokanta osittaisella kierteellä
Uppokannalla ja osittaisella kierteellä varustettu puuruuvi mahdollistaa varman ja kätevän kiinnityksen puuhun tyylikästä viimeistelyä varten
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Ruuvin halkaisija d
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Pituus
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 75 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
- 250 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
34,00 EUR
0,34 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta 90°
Kierteen tyyppi
Osittainen kierre - Kitkaosa - Hi/Low
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vahvempaa ja tehokkaampaa – täydellinen kärki ja osittainen kierre mahdollistavat varmemman kiinnityksen ja paremman kohdistuksen
- Sileämpi viimeistely – uppokannat voidaan ruuvata pinnan tasolle puuhun, hyvä vaihtoehto, kun tyylikäs ulkoasu on tärkeä
- Helpompi kiinnitys – pienempi ruuvausvastus ja alemmat vääntövaatimukset kiinnitystä varten eli pitkä työkalujen käyttöaika
- Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
- Suunniteltu erityisesti Hiltin porakoneisiin ja poranteriin – auttaa saamaan aikaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Rakenteellisten puupalkkien, lattian, palkinpäiden, kantavien rakenteiden sekä nurkka- ja seinäruuviliitosten kiinnitys
- Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun puutavaran (glulam), poikkilaminoidun puutavaran (CLT), laminaattiviilupuutavaran (LVL) ja suurtiheyspuutavaran kiinnitys
- Kaksoispaarteet ja metalli-puuliitännät
- Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katollisissa avoimissa rakenteissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.










