SPX-H porakruunu
Huippuluokan porakruunu kaikenlaisten betonien timanttiporaukseen – ≥ 2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
- 430 mm
Kiinnityspää
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
461,31 EUR
461,31 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
X-CM -vaihtomoduuli
Kyllä (52-202 mm)
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BL (Hilti), BU (Hilti), BS (1-1/4"), BX (Pixie)
Segmentin korkeus
10 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämmen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Mahdollistaa kiinni juuttuneiden porakruunujen irrottamisen pohjamateriaalista nopeammin ja paremmin kuin tavallisten porakruunujen kohdalla (X-CM -vaihtomoduuli)
Sovellukset
- Laitteistopohjainen märkäporaus
- Timanttiporaus kaikenlaisiin betoneihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









