Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

CU 4-22 USB-lataussovitin

USB-lataussovitin Nuron-akuille, langaton lataus, USB-C PD -tekniikka, USB-A-portit kannettavan tietokoneen, tablettien ja muiden laitteiden lataukseen

  • Akkujärjestelmän yhteensopivuus: Nuron

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
77,18 EUR
77,18 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nuron-varavirtalähde – käytä mitä tahansa Nuron-akkua kannettavana virtalähteenä, jolla voit ladata USB-laitteet nopeasti
  • Samanaikainen lataus – 2 USB-porttia ja langaton lataus mahdollistavat useiden laitteiden nopean lataamisen samanaikaisesti
  • Suunniteltu todellisiin työmaaolosuhteisiin – kompakti koko ja kestävä kotelo takaavat, että voit käyttää kannettavaa virta-adapteria laitteiden lataamiseen koska tahansa työmaalla tai työmatkan aikana
  • Sisäänrakennettu taskulamppu – LED-valon ansiosta 22 V:n Nuron-akku toimii kätevänä taskulamppuna
  • Tulevaisuudenkestävä rakenne – USB-A- ja USB-C-portit ovat yhteensopivia uusimpien mobiililaitteiden ja kaikkien tulevien Nuron-akkujen kanssa

Sovellukset

  • Sovitin, joka mahdollistaa USB-liitännällä varustettujen laitteiden, kuten kannettavan tietokoneen, tabletin ja puhelimen, lataamisen mistä tahansa Nuron-akusta
  • Langaton lataus matkapuhelimille (enintään 10 W)
  • USB-C Power Delivery -lataus (enintään 65 W)
  • USB-A-lataus (enintään 18 W)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.