Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Huippuluokan porakruunu kaikenlaisiin betoneihin – pienitehoisiin työkaluihin (<2,5 kW), ilman kiinnityspäätä

  • Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Pohjamateriaalit: Betoni
  • Poraustila: Telineeseen asennettu

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Työskentelypituus
  • 320 mm
  • 430 mm
Kiinnityspää
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 ")
  • BX (Pixie)
  • Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
334,05 EUR
334,05 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BX (Pixie)
Halkaisija
52 mm
Työskentelypituus
430 mm
Segmentin korkeus
10 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
  • Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämmen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
  • Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
  • Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
  • Mahdollistaa kiinni juuttuneiden porakruunujen irrottamisen pohjamateriaalista nopeammin ja paremmin kuin tavallisten porakruunujen kohdalla (X-CM -vaihtomoduuli)

Sovellukset

  • Kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta

Tuotevideot