Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ensiluokkainen porakruunu (52-202 mm) kaikenlaisiin betoneihin – matalatehoisiin työkaluihin (<2,5 kW), ilman kiinnityspäätä

  • Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Pohjamateriaalit: Betoni
  • Poraustila: Telineeseen asennettu

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 162 mm
Työskentelypituus
  • 320 mm
  • 450 mm
Kiinnityspää
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 ")
  • BX (Pixie)
  • Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
134,03 EUR
134,03 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
X-CM -vaihtomoduuli
Ei
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BI (Hilti), BR (1/2 "), BS (1-1/4")
Segmentin korkeus
8 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hiltin Equidist-tekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit, tarjoaa ensiluokkaisen poraustehon
  • Pysyvästi suuri porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
  • Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
  • Timanttiporakruunu ilman Hilti X-vaihtomoduulijärjestelmää

Sovellukset

  • Kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.