Käsivarainen SP-L-porakruunu (mm)

Ensiluokkainen porakruunu kaikenlaisen betonin käsivaraiseen timanttiporaukseen – <2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Käsivarainen
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
Kiinnityspää
- BI (Hilti)
- BR (1/2 ")
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
222,71 EUR
222,71 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Käsivarainen
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Kiinnityspää
BI (Hilti), BR (1/2 "), BS (1-1/4")
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Reikien poraus on nopea ja helppo aloittaa
- Tukevat laserhitsatut segmentit
- Suurempi porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- BI-pikaistukallinen kiinnityspää pienitehoisiin Hiltin timanttiporauskoneisiin (alle 2,5 kW), Hiltin BI-varsi ja yleiskäyttöinen BS (32 mm) -kiinnityspää Hiltin ja muiden valmistajien timanttiporauskoneisiin
- Kaikenlaisen betonin käsivaraiseen märkäporaukseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

