Yleiskäyttöinen SP-L-porakruunu (mm)

Ensiluokkainen porakruunu betonin ja muurauksen laitteistopohjaiseen ja käsivaraiseen timanttiporaukseen – <2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus
- Poraustila: Käsikäyttöinen ja telineeseen asennettu
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 37 mm
- 42 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
Kiinnityspää
- BI (Hilti)
- BR (1/2 ")
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
284,75 EUR
284,75 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus
Poraustila
Käsikäyttöinen ja telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Kiinnityspää
BI (Hilti), BR (1/2 "), BS (1-1/4")
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Yleiskäyttöinen porakruunu betonin ja muurauksen laitteistopohjaiseen tai käsivaraiseen poraukseen
- Reikien poraus on nopea ja helppo aloittaa lisävarusteena saatavan ja käsivaraiseen poraukseen tarkoitetun keskitysadapterin avulla
- Tukevat laserhitsatut segmentit
- Suurempi porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- BI-pikaistukallinen kiinnityspää pienitehoisiin Hiltin timanttiporauskoneisiin (alle 2,5 kW), Hiltin BI-varsi ja yleiskäyttöinen BS (32 mm) -kiinnityspää Hiltin ja muiden valmistajien timanttiporauskoneisiin
- Betonin laitteistopohjainen tai käsivarainen märkäporaus
- Kaikenlaisten muurausten käsivarainen kuivatimanttiporaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



