NCV tärysauva
Hilti NCV 10-22 reppukäyttöisen betonitäryttimen tärysauva (Nuron-akkualusta)
- IP-suojausluokka: IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet)
Tuotevaihtoehdot
Pään halkaisija
- 38 mm
- 45 mm
- 58 mm
Letkun pituus
- 2 m
- 3 m
- 5 m
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 084,57 EUR
1 084,57 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
IP-suojausluokka
IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vaativiin työmaaolosuhteisiin – IP67- vedenkestävyysluokitus. Kestää paremmin roiskeita valun aikana
- Helppo vaihtaa – nopea sauvan vaihto eri kokojen välillä
- Monipuolinen - Saatavilla kolmea eri pituutta ja halkaisijaa eri kokoisiin valutöihin
Sovellukset
- Hilti NCV 10-22 reppukäyttöisen betonitäryttimen tärysauva
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




