Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HIS-N-ankkuri, sisäkierteinen hylsy

Sisäkierrehylsy HIS-N M20x205 Tuotenumero: 258019

Sisäkierteinen ankkuri käytettäväksi HVU2-liimakapseleiden ja injektoitavien hybrid-/epoksilaastien kanssa betoniin tehtäviin kiinnityksiin.

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4
  • Terän halkaisija: 32 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, A4 (SS316)
  • Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Terän halkaisija
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Ankkurin pituus
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Kannan muoto
  • Sisäkierre
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
129,85 EUR
25,97 EUR
/
1 kpl