TE-CP-SPM
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -lapiotaltta (polygon) mahdollistaa betonin ja muurauksen pinnan piikkauksen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
- 250 mm
Leveys
- 60 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
72,72 EUR
72,72 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Innovatiivinen polygon-muotoilu ja itsestään teroittuva kärki – jatkuvasti korkea murskaus- ja piikkausteho koko käyttöiän ajan
- Uudelleen teroitus, taonta tai karkaisu tarpeetonta
- Vähemmän tarttumista betoniin ja muuraukseen – lisää tuottavuutta
- Optimaalinen työskentelypituus
- Viiste molemmilla puolilla
Sovellukset
- Piikkaus
- Tasoitukset
- Laattojen poisto
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






