Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Helposti asennettava joustava palokatkovaahto, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku kaapeli- ja sekalaisten läpivientien ympärille

  • Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
  • Hyväksynnät: ETA-10/0109
  • Kuivumisaika noin: 10 min
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia vaahtopalovaahto or palouretaani.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 198,40 EUR
1 198,40 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
Hyväksynnät
ETA-10/0109
Kuivumisaika noin
10 min 1
Sovelluksen lämpötila-alue
10 - 35 °C
Väri
Punainen
Sisältö / säiliö tai panos
325 ml
Kemikaalipohja
Kaksikomponenttinen polyuretaanivaahto
Tarvittava puristin
HDM 330, HDE 500
LEED VOC
26 g/l
Ääneneristävyys
testiraportti saatavilla
Tuoteluokka
Ultimate
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Lämpötilankesto
-30 - 60 °C
  1. 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Monipuolinen – yksittäiset kaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt, kanavat ja yhdistelmäläpiviennit (metalliset ja muoviset putket)
  • Soveltuu hyvin tuleviin järjestelmiin – helppo lisätä kaapeleita ensiasennuksen jälkeen
  • Muotoiltavissa helposti kovettumisen aikana – jäämät voidaan leikata ja käyttää uudelleen
  • Toispuoleinen asennus mahdollinen
  • Helppokäyttöinen – lisätiivistystä tai täyttömateriaalia ei tarvita

Sovellukset

  • Sähkökaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt ja kaapelikanavisto, yhdistelmäläpiviennit
  • Yksittäisten kaapelien jälkiasennus
  • Voidaan käyttää yhdessä palokatkotiilen kanssa erityisesti suurissa aukoissa tai erikoisteollisuuden sovelluksissa (tietoliikenne, teollisuus)
  • Clima Split ilmastointipalvelut

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot