Kampikolmijalka PA 921
Tuotenumero: 378663

Tasolasereihin sopivat kolmijalat ja mittalatat
- Käyttöyhteys: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kampijalusta 5/8" -kierteellä ja integroidulla pyöreällä libellillä. Korkeuden säätöväli 0,76 m (2'3") - 1,63 m (4'9"), paino 4,8 kg (10.6 lb)
- Enimmäiskorkeus: 1600 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
684,86 EUR
684,86 EUR
/
1 kpl