CP 617
Palokatko tiivistetulppa
- Pohjamateriaalit: Kipsi, Metalli
- Tiheys noin: 1600 kg/m³
- Väri: Punainen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 170 x 170 x 3 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
320,00 EUR
16,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kipsi, Metalli
Tiheys noin
1600 kg/m³
Väri
Punainen
Sovelluksen lämpötila-alue
0 - 40 °C
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
-5 - 40 °C
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tyyny voidaan muovata käsin eri kokoisia koteloita varten
- Nopeampi ja helpompi asentaa – kiinnitetään käsin ilman työkaluja
- Savu- ja kaasutiivis
- Nopea ja helppo asentaa
- NHBC:n hyväksymä
Sovellukset
- Hyväksytty kaikenlaisille kevyille väliseinille (puuranka mukaan lukien)
- Sähkörasioiden ja kytkinten akustinen tiivistys ja palokatko sisäseinissä kotelon sisä- tai ulkopuolelle kiinnitettäväksi
- Voidaan käyttää liike- ja asuintiloissa
- Erinomainen ratkaisu, kun kaksi sähkörasiaa ovat samassa rangassa seinän molemmin puolin
- Korvaa vaimenninkoteloiden tarpeen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






