CFS-CID Putkisovitin
Yksinkertainen ratkaisu aukon luomiseksi palokatkon esiasennetun laitteen ylä- tai alapuolelle putki- tai kulmaliitäntää varten
- Korkeus: 75 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Sovelluksen lämpötila-alue: -5 - 50 °C
Tuotevaihtoehdot
Laitteen koko
- 110 mm
Pohjamateriaalit
- Betoni
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 145,93 EUR
Tekniset tiedot
Korkeus
75 mm
Pohjamateriaalit
Betoni
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vähentää tarvittavaa korkeutta luomalla laattaan 75 mm:n tilan
- Tarkoitettu jäämään kiinni palokatkon esiasennettuun laitteeseen betonin kaatamisen aikana
- Luo aukon yläpuolelle putkiliitäntää varten
- Luo laatan alapintaan tyhjän tilan putkiliitinjärjestelmää varten
Sovellukset
- 75 mm syvän tilan luominen laattaan
- Käytettävä yhdessä asianmukaisen esiasennetun valuholkin kanssa
- Luo laatan alapintaan tyhjän tilan putkiliitinjärjestelmää varten
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.