Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kiskon kumikerrokset äänieristystä varten

  • Hyväksynnät: Äänieristys DIN 4109 mukainen
  • Käyttöyhteys: MQ-kiskot ja M8-M10 kierretangot
  • Materiaalikoostumus: EPDM

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

MQZ-RI
Hyväksynnät
Äänieristys DIN 4109 mukainen
Käyttöyhteys
MQ-kiskot ja M8-M10 kierretangot
Materiaalikoostumus
EPDM
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Melunvaimennus
18 dB (A)
Kestävyys
UV-valo, laimennetut hapot ja emäkset, alkoholiliuokset, vesi ja vesiliuokset
Ikääntymiskestävyys
Vastaa standardeja DIN 53508 ja 53509
Puristusvoima
6 N/mm²
Eristysmateriaalin kovuus
45° ±5° Shore A

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Asennettu kiskon reikiin – estää suoran kosketuksen kanavan ja kiskon välillä
  • Suuri kosketuspinta-ala eristeprofiilin ja putken välillä – vähentää tärinän ja äänien välittymistä rakenteen läpi
  • Estää kierretangon ja kanavan välisen kosketuksen eristeprofiilin M8/M10 reiän ansiosta

Sovellukset

  • Akustinen eristys MQ-kiskon ilmastointikanavan kannakkeille
  • Eriste M8- ja M10-kierretankojen ja ilmastointikanavan välillä
  • Akustinen eristys 41 mm levysille MQ-kiskoprofiileille

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.