Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kiskon päätylappu Hilti MQ -kiskojen päiden suojaamiseksi

  • Materiaalikoostumus: Muoviosa: polypropeeni
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Muoviosa: polypropeeni
Materiaalin paksuus
4 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppokäyttöinen yksittäinen osa

Sovellukset

  • Auttaa estämään vahingot ja muodonmuutokset käsittelyn aikana

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.