Nuron erikoinen
NCT 45 S-22 ACSR:n ja harusköiden akkutoiminen kaapelileikkuri
Akkukaapelileikkuri NCT 45 S-22 laukku #2252504


Giljotiinityylinen akkutoiminen hydraulinen kaapelileikkuri, jossa on suurempi leikkauskapasiteetti ACSR-kaapelille ja harusköydelle (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto: 350 °
- Mitat (PxLxK): 129 x 75 x 455 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
4 279,68 EUR
4 279,68 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pään kierto
350 °
Mitat (PxLxK)
129 x 75 x 455 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje NCT 45 S-22 (02), bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, kazakki, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, ukraina, serbia [ 3.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit – ensiluokkaista rakennuslaatua ainutlaatuisilla työkalujen tarkastus-, sertifiointi- ja korjauspalveluilla, jotta akkutoimiset Hiltiin kaapelileikkurit kestävät paremmin vaativammatkin työmaaolosuhteet
- Suuri leikkauskapasiteetti – NCT 45 S-22 yhdistää suurten pistoolikahvaisten terien leikkausvalikoiman helpompaan, yhdellä kädellä toimivaan rivityökaluun
- Parempi tuottavuus – suuri leikkausnopeus automaattisella sisäänvedolla, joka auttaa sinua saamaan työn valmiiksi nopeammin, ja helposti vaihdettavat terät auttavat vähentämään seisokkeja
- Mukavampi käsittely – ohut kahva, 350°:n pään kierto ja LED-valo helpottavat leikkurin hallintaa ahtaissa paikoissa tai käytettäessä käsineitä (luokka 2 tai luokka 4)
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset kaapelileikkurit pidempään kestävillä akuilla, kestävällä rakenteella ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- ACSR-kaapelien leikkaus jopa 45 mm:n ulkohalkaisijaan saakka
- EHS-harusköyden leikkaus 13 mm:iin ja HS-harusköyden leikkaus 15,9 mm:iin saakka
- ACSR-kaapelin leikkaus 1590 kcmil (Falcon) saakka
- EHS-harusköyden leikkaus 1/2” saakka ja HS-harusköyden leikkaus 5/8” saakka
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.