Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Seinien purkaminen

Piikkaus

vasarat

Läpimurtavaa suorituskykyä

Tarkka

seinien valmistelu

Poista ylimääräinen betoni tarkasti ja luo laadukas pohja seuraaville vaiheille.
Tehokas

seinien purkaminen

Suoriudu tehokkaasti vaativista töistä, kuten betoni- ja muurausrakenteiden purkamisesta.
Hallittu

raudoituksen esiin tuominen

Poista hallitusti betoni raudoituksen ympäriltä jatkeita tai liitoksia varten.
Monipuolista

pinnan kaavintaa

Poista monenlaisia pintoja, kuten laatoituksia ja rappauksia.
Suorituskykyä

läpivienteihin

Tee läpiviennit helposti seinäpiikkareilla tai yleiskäyttöisellä TE 1000-AVR:llä, jos työskentelet lähellä lattiatasoa.
Tarkka

seinien valmistelu

Poista ylimääräinen betoni tarkasti ja luo laadukas pohja seuraaville vaiheille.
Tehokas

seinien purkaminen

Suoriudu tehokkaasti vaativista töistä, kuten betoni- ja muurausrakenteiden purkamisesta.
Hallittu

raudoituksen esiin tuominen

Poista hallitusti betoni raudoituksen ympäriltä jatkeita tai liitoksia varten.
Monipuolista

pinnan kaavintaa

Poista monenlaisia pintoja, kuten laatoituksia ja rappauksia.
Suorituskykyä

läpivienteihin

Tee läpiviennit helposti seinäpiikkareilla tai yleiskäyttöisellä TE 1000-AVR:llä, jos työskentelet lähellä lattiatasoa.

    Tuottavaan ja turvalliseen työhön

    Tehokas Nuron-akkujärjestelmä

    Enemmän tuottavuutta yhdessä optimaalisen laturin ja tarvikkeiden kanssa

    Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

    Tukee tuottavuutta koko päivän ajan tekemällä työstä käyttäjälle mukavampaa ja vähemmän väsyttävää

    Pölynpoistojärjestelmä (DRS)

    Kerää jopa 95 % hienojakoisesta pölystä (TE DRS-B ja TE DRS-H, vaatii imurin, ei sisälly toimitukseen)

    Mukava sivukahva

    Sivukahva pikalukituksella tarkkuuden ja mukavuuden takaamiseksi (ei sisälly)

    Hilti-työkalut on valmistettu keskimäärin 28 %:sti kierrätetystä materiaalista.¹
    “Teho, tarkkuus ja työskentelymukavuus samassa paketissa.”

    Päivitä kalustosi

    Usein kysytyt kysymykset

    Maksimoidaksesi Hiltin akkutoimisten piikkareiden käyttöajan, valitse akkujen, laturien ja tarvikkeiden kokonaisuus, joka on optimoitu huippuluokan suorituskykyyn. Suosittelemme myös erillistä Hiltin salkkua neljän vara-akun ja kahden laturin kuljetukseen ja varastointiin.

    Akku

    Valitse Hiltin suurimman kapasiteetin 22V Nuron-akku B 22-290. Nuron-akut ovat yhteensopivia kaikkien Nuron-akkutyökalujen kanssa.

    Laturi

    Ultimate-tason C 8-22 Nuron-laturi on nopein tapa ladata Nuron-akut täyteen jopa vain 30 minuutissa.

    Tarvikkeet

    Tuottavuuden maksimoimiseksi valitse Hiltin Ultimate-tason piikit ja taltat. Itseteroittuvan kärjen ansiosta saat enemmän työtä tehdyksi ja lisäksi ne tarjoavat jopa 50 % pidemmän käyttöajan.

    Seinien purkaminen

    Seinien purkutöihin suosittelemme tasatalttoja

    Seinän korjaus

    Seinän korjaustöihin ja raudoituksen paljastamiseen suosittelemme piikkitalttaa.

    Pinnan poisto

    Pinnan poistotöissä suosittelemme kuorimistalttaa.

    Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme tiettyjen työkalujen käyttämistä ilman sivukahvaa, mutta tämä on käyttäjän päätettävissä.

    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe. Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    Kulumissuoja

    2 vuoden kuluton jakso

    Huollamme suurimman osan työkaluista veloituksetta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Huoltoon kuuluu varaosat, työ ja rahtikustannukset. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta niille asetetaan hintakatto.

    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Työkalu palautuu takaisin yleensä kolmessa päivässä huollon tilaamisesta. Voimme noutaa työkalun ja palauttaa sen takaisin suoraan työmaallesi.

    Osta nyt

    Huomiot

    (1) Luku vuodelta 2024
    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla.
    (3) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    Hanki seinäpiikkari