Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Lattian purkaminen

Piikkaus

vasarat

Suorituskykyä lattiatasolla

Tehokas

lattian purkaminen

Korkea suorituskyky ja alhainen tärinätaso betonilaattojen ja lattiapintojen purkamisessa.
Vaivaton

Asfaltin työstäminen

Asfaltin vaivaton purkaminen teiden kunnostuksessa ja kunnalistekniikan rakentamisessa.
Tarkka

lattioiden remontointi

Korjaustöistä laattojen, vinyylin tai maton poistamiseen – valitse sopivin työkalu lattioille tai käytä TE 1000-AVR -purkuvasaraa.
Näppärä

kanavien tekeminen

Tee kanavia putkille ja sähkökaapeleille – valitse sopivin työkalu lattioille tai käytä yleiskäyttöistä TE 1000-AVR -purkuvasaraa.
Luotettava

maadoitustangon asennus

Käytä työkalujamme apuna maadoitustankojen asentamisessa luotettavan maadoituksen saavuttamiseksi.
Tehokas

lattian purkaminen

Korkea suorituskyky ja alhainen tärinätaso betonilaattojen ja lattiapintojen purkamisessa.
Vaivaton

Asfaltin työstäminen

Asfaltin vaivaton purkaminen teiden kunnostuksessa ja kunnalistekniikan rakentamisessa.
Tarkka

lattioiden remontointi

Korjaustöistä laattojen, vinyylin tai maton poistamiseen – valitse sopivin työkalu lattioille tai käytä TE 1000-AVR -purkuvasaraa.
Näppärä

kanavien tekeminen

Tee kanavia putkille ja sähkökaapeleille – valitse sopivin työkalu lattioille tai käytä yleiskäyttöistä TE 1000-AVR -purkuvasaraa.
Luotettava

maadoitustangon asennus

Käytä työkalujamme apuna maadoitustankojen asentamisessa luotettavan maadoituksen saavuttamiseksi.

    Tuottavaan ja turvalliseen työhön

    Tehokas Nuron-akkujärjestelmä

    Enemmän tuottavuutta yhdessä optimaalisen laturin ja tarvikkeiden kanssa

    Tehon hallinta

    Säädä piikkaustehoa säätelemällä pohjamateriaaliin kohdistuvaa painetta

    Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

    Tukee tuottavuutta koko päivän ajan tekemällä työstä käyttäjälle mukavampaa ja vähemmän väsyttävää

    Pölynpoistojärjestelmä (DRS)

    Kerää jopa 95 % hienojakoisesta pölystä (TE DRS-B ja TE DRS-H, vaatii imurin, ei sisälly toimitukseen)

    Hilti-työkalut on valmistettu keskimäärin 28 %:sti kierrätetystä materiaalista.¹
    Johdollinen vai akkutyökalu?

    Valitse virtalähde

    Purkamassa 0,5 tonnin verran kovaa betonia? Kaipaat joustavuutta työskentelyyn? Työskentelet ahtaissa tiloissa? Ei verkkovirtaa käytettävissä? Nuron-järjestelmän akkupiikkausvasarat ovat vastaus haasteisiisi. Jatkuvaan käyttöön suosittelemme johdollisia piikkausvasaroitamme. Kummassakin tapauksessa saat tarvitsemasi tehon ja suorituskyvyn työsi suorittamiseen.

    Akkutoimiset

    Mitä voit tehdä yhdellä latauksella*


    Pura jopa
    2
    betonilaattaa
    100x80x15 cm, C30/37 betonia

    Jopa
    8
    metriä kanavointia
    15x10 cm C30/37 betonia

    Johdolliset

    Milloin johdollinen on parempi valinta


    Jos työstettävänä on yli 0,5 t betonia
    Käytä johdollista

    * *Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavin tiedoin:

    TE 2000-22, TE-SX SM piikkitaltta, 2x B 22-255 Nuron-akku. Työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja työstettävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi työskentelyaikaan yhdellä akun latauksella.

    “Ammattilaiset ovat luottaneet Hiltin piikkausvasaroihin sukupolvien ajan.”

    Päivitä kalustosi

    Usein kysytyt kysymykset

    Maksimoidaksesi Hiltin akkutoimisten piikkareiden käyttöajan, valitse akkujen, laturien ja tarvikkeiden kokonaisuus, joka on optimoitu huippuluokan suorituskykyyn. Suosittelemme myös erillistä Hiltin salkkua neljän vara-akun ja kahden laturin kuljetukseen ja varastointiin.

    Akku

    Valitse Hiltin suurimman kapasiteetin 22V Nuron-akku B 22-290. Nuron-akut ovat yhteensopivia kaikkien Nuron-akkutyökalujen kanssa.

    Laturi

    Ultimate-tason C 8-22 Nuron-laturi on nopein tapa ladata Nuron-akut täyteen jopa vain 30 minuutissa.

    Tarvikkeet

    Tuottavuuden maksimoimiseksi valitse Hiltin Ultimate-tason piikit ja taltat. Itseteroittuvan kärjen ansiosta saat enemmän työtä tehdyksi ja lisäksi ne tarjoavat jopa 50 % pidemmän käyttöajan.

    Lattian purkaminen

    Lattioiden purkutöihin suosittelemme tasatalttoja

    Seinäsovellukset

    Jos käytössäsi on TE 1000-22 ja suoritat myös seinäsovelluksia, käytä piikkitalttaa.

    Koska TE 3000:ssa on enemmän tehoa (85 J), käytä sitä yli 20 mm paksulle betonille.

    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe. Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    Kulumissuoja

    2 vuoden kuluton jakso

    Huollamme suurimman osan työkaluista veloituksetta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Huoltoon kuuluu varaosat, työ ja rahtikustannukset. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta niille asetetaan hintakatto.

    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Työkalu palautuu takaisin yleensä kolmessa päivässä huollon tilaamisesta. Voimme noutaa työkalun ja palauttaa sen takaisin suoraan työmaallesi.

    Osta nyt

    Huomiot

    (1) Luku vuodelta 2024 (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla. (3) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    Osta lattiapiikkari