- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Kehittyneet mittausratkaisut
Digitaaliset mittausratkaisut
Helpompaan, nopeampaan ja tarkempaan mittaustyöhön
Oletko turhautunut perinteisiin, hitaisiin mittausratkaisuihin? Oletko kyllästynyt heikkolaatuisten tietojen aiheuttamiin virheisiin? Haluatko siirtyä digitaalisiin ratkaisuihin, mutta sinua huolettavat takymetrien kustannukset ja käytön monimutkaisuus? Tai ehkä olet kyllästynyt maksamaan toisille yrityksille suuria summia mittaustöiden teettämisestä. Hiltillä rakennusten mittaamisjärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja ne suunniteltu työntekijöitä ajatellen. Ne yhdistävät intuitiivisen ohjelmiston sekä kestävät, tabletilta hallittavat työkalut, jotka helpottavat tietojen jakamista suunnittelutoimistoltasi työmaalle. Mittaustyöstä tulee nopeampaa ja tarkempaa ja sen dokumentointi on helpompaa kuin koskaan.
Tehostettua suunnittelua
Tuo digitaalinen suorituskyky toimistoon
Digitaaliseen rakennusmittaamiseen siirtyminen saattaa epäillyttää, mutta Hiltin helppokäyttöisen PROFIS Layout -suunnitteluohjelmiston avulla BIM-datan valmistelu työmaalle on helpompaa kuin koskaan. Helpota suunnittelun työnkulkua, vähennä pisteiden valmisteluja ja anna muiden kuin insinöörien tuoda uusimmat arkkitehti- tai suunnittelutiedostot BIM-mallista. Tee sitten tarvittavat muutokset ennen tiedostojen viemistä PLC-tabletille.
TEHOKAS TYÖMAA-OHJELMISTO
Nauti intuitiivisesta mittaustyöstä työmaalla tabletin ohjaamana
Työmaan työntekijät voivat ladata tarvittavat tiedostot BIM-mallista suoraan kestävälle PLC-tabletille ja aloittaa ohjatun mittaustyön PLT 300-mittalaitteella. Tämä kehittynyt mittaustyökalu toimii Hiltin intuitiivisella ohjelmistolla, jolla voidaan tehdä lukuisa määrä erilaisia mittaus- ja asemointitehtäviä - muottitöistä ja ankkuripulttien paikkojen määrittämisestä kaltevuuksien ja rakennuksen sisäseinien asetteluun - nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin.
LASERNOPEA ASETTELU
Nopeampi ja tarkempi mittaustyö yhden henkilön toimesta
Perinteisellä menetelmällä kaksi kokenutta työntekijää määrittää noin 150 mittapistettä päivässä. PLT 300-työkalua käyttämällä määrä nousee 500:aan ja tällöin vain yhden henkilön työpanoksella. Itsetasauksen ja automaattisen asemoinnin ansiosta kokemattomatkin työntekijät voivat määrittää 2D- ja 3D -sijainnit nopeasti. Tiedot siirtyvät tarkasti tabletille eikä kallita virheitä pääse syntymään. Hiltin robottitakymetrit on suunniteltu sekä keskipitkälle että pitkälle kantamalle ja ne mahdollistavat nopean ja tarkan mittauksen työmaan vaiheesta riippumatta.
Keskustele asiantuntijamme kanssa
Jätä yhteydenottopyyntö tai soita meille
Haluatko tietää enemmän mittausratkaisuistamme ja kuinka ne voisivat auttaa myös teitä? Soita meille tai lähetä viesti ja asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä, jotta voitte keskustella tarkemmin mittausratkaisuistamme.