- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Korotetut lattiaratkaisut
Korotetut lattiat
Monipuoliset all-in-one-ratkaisut aidosti globaalilta kumppanilta
Säästä tuntuvasti aikaa ja kustannuksia kevyillä, modulaarisilla korotetuilla lattiajärjestelmillä, joilla on pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisillä hitsatuilla rakenteilla.
Valvomo-, palvelin- ja tehdassaleille suunnitellun all-in-one-ratkaisumme ansiosta lattialaattojen, kaappien ja kaapelihyllyjen kannakkeet voidaan yhdistää yhdeksi rakenteeksi. Järjestelmä on täysin modulaarinen, jolloin sen säätäminen ja muuttaminen on helpompaa rakentamisen aikana. Hiltin asiantuntijatiimi on myös tukenasi koko projektisi ajan ja varmistaa, että saat juuri tarvitsemasi järjestelmän.
Tukea projektin alusta loppuun
Asiantuntija-apua suunnitteluun, asennukseen ja hankintaan
Globaali tiimimme voi tarjota:
- Korotettujen lattiajärjestelmien Front-end -suunnittelupalvelun
- Koulutusta ja asennustukea työmaalla
- Globaalin toimitusketjun nopeaan toimitukseen
- Paketointi-, esivalmistus- ja katkaisupalvelun
- Työkalut nopeampaan asennukseen ja mittaukseen
Optimoitu suunnittelu
Vähennä yhteensopimattomuuksien aiheuttamien muutosten riskiä teknisissä tiloissa
Tee yhteistyötä kanssamme jo korotetun lattiaprojektisi alkuvaiheessa. Tämä auttaa optimoimaan suunnittelua ja vähentää mahdollisia myöhempiä piilokustannuksia. Voimme tarjota kaiken tietomallinnustuesta toteutettavuustutkimuksiin sekä rakenneanalyysiin suunnittelun todentamista varten.
Asennus ilman hitsausta
Ei tarvetta vaarallisille tulitöille
Modulaarinen MT-kannatusjärjestelmä sisältää profiilit, kiskot ja palkit, jotka kootaan yhteen innovatiivisten kiinnikkeiden ja liittimien avulla. Vaarallisia tulitöitä tai niihin liittyviä lupia ei tarvita. Ja koska MT-komponentit ovat paljon kevyempiä kuin hitsatut tuet, työntekijöiden ei myöskään tarvitse kantaa raskaita kuormia.
Nopeampi asennus
Lattiakannakkeiden asennukseen riittää yksi henkilö
MT-järjestelmä on suunniteltu nopeaan asennukseen iskevällä akkumutterivääntimellä. Lisäksi Hiltin AT-järjestelmän ansiosta jokainen pultti voidaan asentaa oikealla kiristysmomentilla. Valikoimastamme löytyy myös mittaustyökaluja lattioiden merkitsemiseen sekä käytännössä pölyttömät ratkaisut poraukseen sekä teräkseen ja betoniin kiinnittämiseen.
Ratkaisut energian ja teollisuuden tarpeisiin
Olipa sitten kyse kaivostyöstä tai laivanrakennuksesta, voit alentaa kalustosi kokonaiskustannuksia koko sen elinkaaren aikana kokonaisvaltaisilla projektiratkaisuilla, jotka kattavat ohjelmistot, laitteet ja palvelut.
Tutustu kokonaisvaltaisiin projektiratkaisuihinPidä työntekijäsi turvassa
Koska haluamme auttaa teitä vähentämään onnettomuuksien ja tapaturmien riskiä työmailla, investoimme voimakkaasti turvallisuusteknologioihin – työkalupohjaisista pölynhallintaratkaisuista koulutukseen ja työntekijöiden sertifiointien seurantaan.
Tutustu turvallisuusratkaisuihinKustannukset kuriin
Helpota taloussuunnittelua ja hallintoa Hiltin Työkalupalvelun avulla. Maksat kiinteän kuukausimaksun, joka kattaa kaikki työkalusi, mukaan lukien niiden huollot ja korjauskulut.
Tutustu kulujenhallintaratkaisuihin