- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Palontorjunta
- Perinteinen ja tuulettuva julkisivu
Julkisivujen paloturvallisuuden parantaminen
Rakennuksen suurimman liitoskohdan asianmukaisen palosuojauksen tärkeys
Tuo kapea aukko lattialaatan ja julkisivun välissä on suurempi kuin näyttää! Otetaan esimerkkinä 30 x 30 m rakennus, jossa on tavanomainen 8cm rako: aukko on pieni, mutta se muodostaa melkein 10m2 avoimen tilan lattiasta lattiaan nousevalle kaasulle, savulle ja liekeille. Koska niin monet palot ovat levinneet näiden paloluokiteltujen lattioiden ja paloluokittelemattominen ei-kantavien ulkoseinien välissä olevien pienien kuilujen kautta, lähes kaikki kansainväliset rakennussäännöt tunnustavat nyt reunaseinien palomuurien tärkeyden rakennuksen yleisen turvallisuussuunnitelman kannalta.
Kunnianhimoisista suunnitelmista ja tiukoista aikatauluista johtuen reunaseinien palomuurit on voitava asentaa oikein nopeasti ja helposti. Akustisia, lämpö- ja liikkumisvaatimuksia ei myöskään pidä sivuuttaa.
Näiden suuntausten myötä olemme kehittäneet innovatiivisia palo-osastointiratkaisuja, jotka eivät ainoastaan suojaa ihmishenkiä, vaan ratkaisevat myös teknisiä, määrittely- ja asennushaasteita. Tämän uuden sukupolven eturintamassa ovat esimuotoillut palokatkot ja monipuoliset ruiskutettavat palokatkomassat.
Perinteinen palokatkospray
Perinteinen, vesipohjainen CFS-SP WB -palokatkomassamme on monipuolinen tuote ei-kantaviin ulkoseiniin tai reunasaumoihin, jotka eivät pääse altistumaan vedelle ja kosteudelle rakennuksen elinkaaren aikana.
Kuten muilla Hiltin ruiskutettavilla palokatkomassoilla, CFS-SP WB:llä on suuri jousto-ominaisuus, joka vastaa alan johtavia testistandardeja. Lisäksi se on helposti päällemaalattavissa.
Liittyvät tuotteet
-
Paloluokiteltu tiivistevaahto rakennusten saumojen tiivistämiseen
Siellä, missä tarvitaan maksimaalista liikkuvuutta
Lue lisää