- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Kalustonhallinta
- Huoltopalvelu
Helppoa työkalujen huoltoa
Varaa työkalun huolto nopeasti ja helposti verkossa
Kun ostat Hiltin työkalun, saat enemmän kuin vain pelkän työkalun. Saat samalla Hiltin nopean ja laadukkaan huoltopalvelun käyttöösi. Saat varattua huollon vain muutamalla klikkauksella verkkosivuillamme ja me hoidamme sen jälkeen loput. Noudamme työkalun työmaalta ja palautamme sen takaisin huollettuna. Pystyt myös itse helposti seuraamaan huollon etenemistä verkkosivuillamme.
Työkalun huoltaminen on tehty helpoksi
Huollon hintakatto
Jotta huollon hinta ei koskaan pääse yllättämään, olemme asettaneet huollon hintakatoksi 40% uuden työkalun hinnasta.
Huollon seuraaminen on helppoa
Yksityiskohtaista tietoa huollon jokaisesta vaiheesta
KUINKA NOPEASTI TYÖKALUNI KORJATAAN?
Erittäin nopeasti – huollamme työkalun keskimäärin 3 päivässä
- Sallimme 1 päivän kuljetuksille, kun työkalu saapuu meille, meillä on 1 päivä aikaa huoltaa työkalusi ja 1 päivä aikaa palauttaa se sinulle työmaalle.
- Sujuva nouto ja toimitus suoraan työmaalla, sillä meillä on vahva yhteistyö luotettavien kuljetusyhtiöiden kanssa.
- Hyvin koulutetut ja sertifioidut Hilti mekaanikot suorittavat kaikki huollot ja korjaukset. Emme käytä ulkopuolisia kumppaneita.
- Käytämme vain Hiltin omia varaosia.
PALJONKO TYÖKALUNI KORJAUS MAKSAA?
2 vuoden kuluton jakso, huollon hintakatto ja takuu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan*.
- 2 vuoden ajanjakso sisältää rikkoutuneet ja kuluvat osat, huoltotyöt, työkalun noudon sekä palautuksen.
- Kahden vuoden jälkeen määritämme huollolle hintakaton, ilman poikkeuksia.
- 3 kuukauden kuluton jakso jokaisen maksetun huollon jälkeen. Korjaamme Hilti työkalusi maksutta 3 kuukauden ajan edellisestä Hilti huollosta, jos siihen tulee mitään vikaa edellisen huollon jälkeen. Tämä sisältää kuluneet osat, rikkoutuneet osat, huollon työn, ilmaisen noudon ja toimituksen.
- Lisäksi annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.
*Kulmahiomakoneiden, DGH 130 -timanttihiomalaitteiden, polttomoottorikäyttöisten timanttileikkureiden ja nauharuuvaimien ruuvilippaiden sekä DX9 panosnaulaimien kuluton jakso on 1 vuosi. Timanttityökalujen, joissa on käyttöaikalaskuri, kuluton jakso on 2 vuotta tai 200 tuntia (kumpi tulee aiemmin täyteen).
Pakkausohje huoltoon lähetettäville työkaluille
Jotta työkalusi tarvikkeet tai lisäosat pystyvät tallessa ja jotta voimme taata mekaanikomme turvallisuuden, pyydämme noudattamaan alla olevia ohjeita lähettäessänne työkaluja huollettavaksi.