TYÖKALUT URAKOITSIJOILLE
Ei polttoaineita. Ei johtoja. Täysi teho. Saatavilla nyt työkalupalvelussa.
Nuron-työkaluvalikoimamme tarjoaa yli 100 raskaan käytön työkalua yhdellä akkualustalla. Voit saada tarvitsemasi huippuluokan työkalut rakentamiseen ja pääsyn niiden käyttödataan kiinteällä kuukausimaksulla.
Tehoa, jolla poraat, leikkaat tai katkaiset lähes mitä ja missä tahansa
MITEN TYÖKALUMME AUTTAVAT URAKOITSIJOITA TYÖSKENTELEMÄÄN ÄLYKKÄÄMMIN?
ENEMMÄN TYÖTÄ LATAUSTA KOHTI *
TE 30-22 - poravasaran akkua tarvitsee ladata puolet edeltäjäänsä harvemmin.
TEHOKKUUS *
TE 2000-22 piikkausvasaran kaksoisakkukokoonpanon ansiosta. Muille virtalähteille ei ole tarvetta.
BONUSTYÖ TUNTIA KOHDEN *
20 % suuremman tehon ansiosta. Monet Nuron-työkalut tarjoavat enemmän tehoa kuin aiemmat mallit.
TEHOKKAAMPI HALLINTA *
pilvipalveluiden avulla. Löydät kadonneet työkalut puolet nopeammin ja voit tunnistaa tarpeettomat työkalut.
* Numerot ovat keskimääräisiä ja perustuvat sisäisiin tutkimuksiin. Todelliset tulokset voivat vaihdella.
Nopeat ja tehokkaat akkutoimiset työkalut kaikkiin projekteihin
Poikkeuksellinen liikuteltavuus
Tämä nopea, siirrettävä ja tehokas piikkari purkaa jopa 1,5 tonnia yhdellä latauksella. Lisää akkutoiminen pölynpoisto vähentääksesi siivoustarvetta päivän päätteeksi.
OSTA: TE 2000-22 akkukäyttöinen piikkausvasaraEi huolta päästöistä
Leikkaa kahdella Nuron-akulla yhtä paljon betonia kuin tankillisella polttoainetta. Vähemmän melua, vähemmän päästöjä, enemmän joustavuutta.
OSTA: DSH 600-22 Akkutoiminen timanttikatkaisusahaVähemmän työkatkoksia
Kokeile raskaaseen käyttöön tarkoitettua akkukäyttöistä poravasaraa. Helpompi käsittely, ei kompastumisvaaraa eikä katkenneiden johtojen aiheuttamia käyttökatkoksia.
OSTA: TE 30-22 akkuporavasaraSäästä aikaa
Tee vähemmän käyntejä työkalulaatikolle. Katkaise jopa 50 % enemmän yhdellä latauksella verrattuna vastaaviin akkukäyttöisiin kulmahiomakoneisiin.
OSTA: AG 6D-22 -kulmahiomakoneParempi tuottavuus
20 % nopeammalla työkalulla voit säästää 12 minuuttia tunnissa. Haluatko vielä lisää? Tämä saha leikkaa jopa kolme kertaa nopeammin kuin edeltäjänsä.
OSTA: SC 30WR-22 akkupyörösaha
Vähemmän siivousta
Poraa, pura ja hio lähes pölyttömästi. Helposti liikuteltava ja riittävän tehokas useimpiin sovelluksiin.
OSTA: VC 20-22 -akkuimuri
Enemmän joustavuutta
Yksi työntekijä voi tiivistää jopa viisi kuorma-autollista (37,5 m³) betonia akkukäyttöisellä reppuratkaisulla ja parilla akulla.
OSTA: NCV 10-22 akkutoiminen betonitärytin
Maksimaalinen leikkauskyky
Täydellinen kumppani akkutoimiselle katkaisusahalle. Missä ikinä työskenteletkin, märkäleikkaus vähentää pölyä ja parantaa sahan suorituskykyä.
OSTA: DWP 15-22 -vesisäiliö
SAATAVISSA HILTIN TYÖKALUPALVELUN KAUTTA
Oletko koskaan ajatellut, että yrityksesi ei pysty investoimaan uusiin työkaluihin? Katsotaanpa asiaa uudestaan.
Voisi luulla, että uusien työkalujen hankinta vaatisi suuren investoinnin, etenkin, kun niiden mukana tulee myös kehittyneitä ominaisuuksia, kuten työkalujen seuranta, niiden käyttödata ja uusia turvallisuusominaisuuksia.
Hilti Työkalupalvelun avulla voit hankkia uudet työkalut kiinteällä kuukausimaksulla – ennakoitava kuukausikustannus koko sopimuskauden ajan helpottaa kustannusten hallintaa.
Työkalumme ja palvelumme säästävät yrityksesi aikaa ja rahaa
Tunnemme haasteet, joita kohtaat yrittäessäsi työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti samalla, kun yrität ennustaa liiketoimintasi kustannuksia. Nuron-järjestelmämme työkalut voivat kuitenkin auttaa tarjoamalla parempaa suorituskykyä, ajantasaista tietoa työkaluista ja tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja. Saat siis työkaluja, jotka voivat auttaa parantamaan tulostasi.