PARHAAT AKKUKULMAHIOMAKONEEMME
Useiden eri materiaalien leikkaamiseen, hiontaan, loveamiseen ja siistimiseen

SMT 6-22 Akkukäyttöinen monitoimityökalu
- Ergonominen kädensija
- OPM-värähtelynopeus: 10 000 - 20 000
- Starlock Max -liitäntä
- LED-valo

AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (150 mm)
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Suunniteltu vaativimpiin leikkaustöihin
- Innovatiivinen ergonomia
- Päivitetyt turvaominaisuudet

AG 4S-22 Akkukulmahiomakone
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
- Nopeudensäätö
- Sopii ruostumattomalle teräkselle

AG 5D-22 Akkukulmahiomakone
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella
- Kattavat turvaominaisuudet
- Parempi ergonomia

AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Erittäin kapea mutta silti tehokas
- Huippuluokan teho-painosuhde
- Uusi aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC)

Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?
- Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
- Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*
Akkukulmahiomakoneet kaikkiin töihin
Hiltin kulmahiomakoneet soveltuvat monenlaisiin töihin ja sovelluksiin, muun muassa harjaterästen, putkien ja metallilevyjen leikkaamiseen sekä erilaisten materiaalien ja pintojen hiontaan, loveamiseen ja siistimiseen. Eräiden työkalumallien lisäominaisuudet, kuten kevyempi paino ja parempi ergonomia, tekevät leikkaus- ja hiontatyöstä mukavampaa. Kehittyneet turvaominaisuudet, kuten aktiivinen väännönrajoitin (ATC), tarjoavat myös paremman suojan kulmahiomakoneen takapotkua vastaan laikan jumittuessa.
Miksi valita Nuron akkukulmahiomakoneet?
Voit tehdä enemmän leikkauksia latausta kohden ja saat enemmän aikaan vain yhdellä akulla harjattoman moottorin ja pidempään kestävien Nuron-järjestelmän ansiosta. Nuron-järjestelmän huipputason akkukulmahiomakoneet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.