Akkutoiminen puhallin

Akkutoiminen puhallin
  • Kätevä ja kompakti puhallin ulkokäyttöön
  • Erinomainen akunkesto
  • Hallittu roskien siivoaminen
  • Teleskooppivarsi
  • Toimii Nuron-akulla
Osta nyt
Hilti Nuron-logo

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Sama akkualusta noin 80 työkalulle
  • Pidempi akun kesto
  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena
  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet
  • Viimeisin sijainti latauksen aikana*

Pidä työmaa puhtaana

Akkupuhallin on hyödyllinen apu työmaalle ja sen ulkopuolelle.

Pidä työmaasi ja kalustosi puhtaana roskista, pölystä ja lehdistä. Työskentely-ympäristön puhtaana pitäminen on hyvä toimintatapa ja edistää myös työturvallisuutta.

Ei käytönaikaisia päästöjä

Polttomoottoritoimiseen puhaltimeen verrattuna akkutoimisen etu on se, että se ei aiheuta käytönaikaisia päästöjä. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös ympäristöissä, joissa päästöt tai polttomoottorin melu ovat ongelma. Ympäristön lisäksi akkutoiminen laite suojaa työntekijää haitallisilta päästöiltä ja ylimääräiseltä melualtistukselta. 

Joustavuutta

Puhallin painaa vain 1.1 kg ja sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä, vaikka puhallin on samaan aikaan tehokas ja monipuolinen. Pienen kokonsa ja teleskooppivartensa ansiosta se vie varastoitaessa vähän tilaa.

Toimii Nuron-akulla

Nuron-akkujärjestelmä mahdollistaa johdollisista ja polttomoottoritoimisista työkaluista luopumisen, sillä akkujen teho vastaa myös raskaisiin tarpeisiin. Nuron-akkujen teho riittää hiiliharjattomalla moottorilla varustetun puhaltimen lisäksi kaikkiin työmaan raskaisiin sovelluksiin aina kiinnittämisestä purkamiseen. 

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina. 

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Jaa