PMA 32
Alkuperäiset ohjeet
Dokumentaation tiedot
Tästä dokumentaatiosta
- Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
- Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
- Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.
Merkkien selitykset
Varoitushuomautukset
Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:Symbolit käyttöohjeessa
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:![]() |
Noudata käyttöohjetta |
![]() |
Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa |
![]() |
Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely |
![]() |
Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana |
![]() |
Hilti Litiumioniakku |
![]() |
Hilti Laturi |
Symbolit kuvissa
Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:![]() |
Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa. |
![]() |
Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä. |
![]() |
Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto . |
![]() |
Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn. |
Tuotekohtaiset symbolit
Symbolit tuotteessa
Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:![]() |
Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa. |
![]() |
Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti. |
Tuotetiedot

Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
- Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
TuotetiedotLaservastaanotin PMA 32 Sukupolvi 01 Sarjanumero
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Turvallisuus
Yleiset turvallisuustoimenpiteet
- Tarkasta laite aina ennen käyttöä. Korjauta vaurioitunut laite Hilti -huollossa.
- Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja käytä tervettä järkeä laitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- Noudata kansallisia terveys- turvallisuusmääräyksiä.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla työskentelyalueelta laitetta käyttäessäsi.
- Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
- Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
- Korkealta putoamisen jälkeen laitteen toimintakuntoisuus on tarkastettava.
- Pidä laitteessa oleva tunnistuskenttä puhtaana, jotta vältät virheelliset mittaustulokset. Älä koske tunnistuskenttään sormilla.
- Käsittele laitetta huolellisesti.
- Anna laitteen kuivua ennen sen pakkaamista ja varastoimista.
- Mittaaminen heijastavien kohteiden tai pintojen läheisyydessä tai lasilevyn tai vastaavan materiaalin läpi voi vääristää mittaustulosta.
- Varmista, että laite on tukevalla pinnalla ja ettei siihen kohdistu tärinää.
- Varmista, ettei lähistöllä ole käytössä toista lasermittauslaitetta, joka saattaisi vaikuttaa mittaustuloksiisi.
- Mittatankoja ei saa käyttää korkeajännitejohtojen läheisyydessä.
- Varmista, että laitteen lämpötila tasautuu, jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin.
- Ota huomioon, että jos työskentelyalueella käytetään useampaa laserlaitetta, laservastaanotin pystyy kerralla tunnistamaan vain yhden laserlähteen.
- Älä pidä laservastaanotinta korviesi lähellä. Laservastaanottimen äänenvoimakkuus voi aiheuttaa vammoja ja johtaa kuulon menetykseen.
Sähköturvallisuus
- Paristot eivät saa joutua lasten käsiin.
- Suojaa paristot korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Älä pura, purista tai polta paristoja tai altista niitä yli 80°C:n lämpötiloille, sillä paristoista voi vapautua myrkyllisiä aineita.
- Älä lataa akkua, jos siinä on mekaanisia vaurioita, se on pudonnut tai jos siinä on muita vaurioita. Tällaisessa tapauksessa ota yhteys Hilti-huoltoon.
- Älä yritä ladata paristoja.
- Älä juota laitteessa oleviin paristoihin kiinni mitään.
- Älä pura paristojen latausta aiheuttamalla niihin oikosulkua. Se voisi johtaa paristojen ylikuumenemiseen, mikä voisi aiheuttaa palovammoja.
- Älä avaa paristoja tai käsittele niitä kovakouraisesti.
- Varmista, että laitat paristot paikalleen laitteeseen oikein.
- Paristoissa on mahdollisesti vaurio, jos ne kuumenevat. Tällaisessa tilanteessa aseta laite etäälle syttyvistä materiaaleista paikkaan, jossa voit valvoa laitetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota yhteys Hilti-huoltoon.
- Voimakkaat magneettikentät voivat häiritä laitteen tarkkuutta. Varmista siksi, ettei laservastaanottimen lähelle sijoiteta magneettikenttiä synnyttäviä esineitä.
Sähkömagneettinen häiriökestävyys
Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä.Kuvaus
Laservastaanotin PMA 32

- Tunnistuskenttä
- Vertailupiste
- Vaaitusvesivaaka
- Äänenvoimakkuuden painike
- Tarkkuuden säätö
- Käyttökytkin
- Näyttö
- Kaiutin
- Paristolokeron kansi
- Vertailupiste
- Lähestymisnäyttö
- Paristojen kunnon näyttö
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä tuote on laservastaanotin. Se on tarkoitettu linjalasereiden lasersäteiden havaitsemiseen.
Laservastaanottimet näyttävät tunnistuskenttään osuvan lasersäteen (lasertaso) ja laservastaanottimessa olevan merkkiuran välisen etäisyyden digitaalisesti.Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden tai käyttötarkoituksensa vastaisesti.
Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
Toimituksen sisältö
1 laservastaanotin, 1 käyttöohje, 2 paristoa, 1 valmistajatodistusMuita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group
Tekniset tiedot
Kantomatka |
2 m …50 m (6 ft - 10 in …164 ft) |
|
Lasertason näyttöalue (10 m) |
Suuri tarkkuus |
±1 mm (±0,04 in) |
Pieni tarkkuus |
±2 mm (±0,1 in) |
|
Tunnistuskenttä |
93 mm (3,7 in) |
|
Kotelon keskikohdan näyttö yläreunassa |
60 mm (2,4 in) |
|
Laservastaanottimen automaattinen itsekatkaisu |
Jos lasersädettä ei tunnisteta, automaattinen itsekatkaisu, kun on kulunut: 30 min |
|
Mitat |
158 mm x 73 mm x 26 mm (6,2 in x 2,9 in x 1,0 in) |
|
Paino (sis. paristot) |
0,22 kg (0,49 lb) |
|
Virtalähde |
2 AA‑paristoa |
|
Käyttölämpötila |
−10 ℃ …40 ℃ (14 ℉ …104 ℉) |
|
Varastointilämpötila |
−25 ℃ …63 ℃ (−13 ℉ …145 ℉) |
|
Suojausluokka |
IP 54 standardina IEC 60529 |
Käyttö
Kytkeminen päälle ja pois päältä
- Paina käyttökytkintä laitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.
Vastaanottimen käyttö
- Vastaanotinta PMA 32 voidaan käyttää enintään 30 metrin (98,4 ft) etäisyydellä laserlaitteesta. Lasersäteen ilmaisu tapahtuu optisesti ja akustisesti.
Vaakasuuntaisen linjan käyttö
- Pidä vastaanotinta PMA 32 lasersäteessä siten, että tunnistuskenttä on kohtisuorassa linjatasoon nähden.
Pystysuuntaisen linjan käyttö
- Varmista, että pystysuuntainen linja projisoidaan seinälle (tai tunnistuspinnalle) kohtisuoraan.
- Kytke vastaanotin PMA 32 käyttökytkimellään päälle.
- Pidä vastaanotinta PMA 32 lasersäteessä siten, että tunnistuskenttä on kohtisuorassa linjatasoon nähden.
Äänenvoimakkuuden säätö
- Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi painamalla äänenvoimakkuuden painiketta uudelleen.
Paristojen asettaminen laservastaanottimeen

- Avaa paristolokero.
- Aseta paristot paikoilleen.
- Sulje paristolokero.
Vaihtoehtoinen lisävaruste
Lisävaruste PMA 42
Kiinnitä laserteline PMA 42 kiinni laservastaanottimeen. Kiinnitä sitten teline puristuskiinnitysruuvilla mittatankoon.
Apua häiriötilanteisiin
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.Häiriö |
Mahdollinen syy |
Ratkaisu |
---|---|---|
Tuotetta ei saa kytkettyä päälle. |
Paristot ovat tyhjät. |
|
Paristot on asennettu väärin. |
||
Tuote tai käyttökytkin rikki. |
|
|
Laservastaanotin ei vastaanota mitään. |
Laser ei ole vastaanottotilassa. |
|
Laservastaanotin on liian kaukana laserista. |
|
|
Vastaanoton toimintamatka on liian pieni. |
Työn tekeminen laserin heikolla alueella. |
|
Työmaan valo-olosuhteet ovat liian kirkkaat. |
|
|
Ulkoinen valonlähde osuu suoraan tunnistuskenttään. |
|
Hoito, kunnossapito, kuljetus ja varastointi
Huolto, hoito ja kunnossapito
Huolto ja hoito- Poista pinttynyt lika varovasti.
- Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta.
- Puhalla pöly pois tunnistuskentältä ja näytön pinnalta.
- Älä koske näytön ja lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
- Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
- Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
- Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Kuljetus
- Kuljeta tai lähetä laite ja sen varustus aina Hilti -kuljetuspakkauksessa tai vastaavan laatuisessa pakkauksessa.
Varastointi
- Poista kostunut laite laatikosta tai laukusta.
- Anna laitteen, kuljetuslaukun ja lisävarusteiden kuivua (enintään lämpötilassa 63 °C / 145 °F) ja puhdista ne.
- Pakkaa laite ja varusteet laatikkoonsa tai laukkuunsa vasta kun ne ovat kuivuneet, ja varastoi ne sitten kuivassa paikassa.
- Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.
Paristokäyttöisten laitteiden kuljetus ja varastointi
Kuljetus- Irrota paristot.
- Älä koskaan kuljeta paristoja irrallaan muun tavaran joukossa.
- Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta laitteen ja paristojen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Varastoi laite ja paristot viileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä koskaan varastoi paristoja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
- Varastoi laite ja paristot lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta laitteen ja paristojen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Hävittäminen

Valmistajan myöntämä takuu
- Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Lisätietoja
Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)