Nuron
VC 4X-T15 Säiliö
Tank VC 3/4-T15 #2402236

15 litran (8 gallonan) pölynimusäiliö pyörillä ja työntötangolla, yhteensopiva VC 4X-22 akkupölynimureiden kanssa (märkä ja kuiva)
- Pölytilavuus: 17 kg
- Sovellus: Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
- Virtalähde: Akkutoiminen
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
132,66 EUR
132,66 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pölytilavuus
17 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Virtalähde
Akkutoiminen
Mitat (PxLxK)
392 x 380 x 535 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.8 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas mutta kompakti – yhdessä tehokkaimman akkuimurimme kanssa auttaa vähentämään pölyä, lisäämään turvallisuutta ja puhdistamaan työmaasi tehokkaammin
- Modulaarinen rakenne – kiinnitä VC 4X-22 -alipainetaso säilytyskapasiteetin lisäämiseksi
Sovellukset
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivapuhdistus, puupölyn/lastujen sekä betonin roskien poisto poraamisesta/murtamisesta
- Suuri varastosäiliö ja automaattinen suodattimen puhdistus mahdollistavat betonin hiomisen johdottomasti
- Nesteiden poisto, kuiva timanttiporaus, hiominen ja kevyt hiominen/leikkaus/uritus


