Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

VC-CB 20/40/150-X Jatkuva pussijärjestelmä

Pölysäiliöjärjestelmä VC-CB 20/40/150-X #2411718

Jatkuvatoiminen pussisäiliö pyörillä ja työntötangolla käytettäväksi VC-20/40/150-X pölynpoistolaitteiden kanssa (kuiva)

  • Pölytilavuus: 32 kg
  • Sovellus: Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Uritus, Leikkaus ja hionta (raskas, yli 125 mm)
  • Virtalähde: Johdollinen

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
529,41 EUR
529,41 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Pölytilavuus
32 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Uritus, Leikkaus ja hionta (raskas, yli 125 mm)
Virtalähde
Johdollinen
Mitat (PxLxK)
570 x 380 x 682 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Parempi tuottavuus – säiliöön integroitu nippusidelokero ja leikkuri nopeuttavat pussin vaihtamista ja vähentävät seisauksia työmaalla
  • Pölyn hävittäminen helpottuu – jatkuvaa pussia käyttävän järjestelmän ansiosta voit tarkistaa ja vaihtaa pussit imurin kantta irrottamatta, jolloin altistuminen haitalliselle pölylle vähenee
  • Liikuteltava ja tukeva muotoilu – suuret pyörät ja työntöpalkki, lisää kestävyyttä ja joustavuutta vaativissa työmaaolosuhteissa
  • Tehokas pussin käyttö – käytä jatkuvaa pussia vain niin paljon kuin tarvitset ja pienennä näin kokonaiskustannuksia ja materiaalijätettä
  • Yhteensopiva pölyluokka – pölyluokat täsmäävät L-, M- ja H-luokan Hilti VC 20/40 -imurien kanssa

Sovellukset

  • Pölyn säilöntään hionnassa, leikkaamisessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
  • Yhteensopiva lisävaruste VC 20/40/150-X -rakennusimuriin
  • Pölyn varastointiin puuntyöstössä

Tuotevideot