VC 60-W lietteenpoistolaite
Wet vacuum cleaner VC 60-W 230V #2326165
Suurikapasiteettinen lietteenpoistolaite sähkötyökaluihin (märkä) liitettäväksi, 72 l säiliö
- Ilmavirtaus letkun päässä: 54.4 l/s
- Maks. alipaine: 22.8 kPa
- Vesikapasiteetti: 52 L
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 591,55 EUR
1 591,55 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Ilmavirtaus letkun päässä
54.4 l/s
Maks. alipaine
22.8 kPa
Vesikapasiteetti
52 L
Sovellus
Puhdistus, Vedenpoisto, Märkä timanttiporaus
Integroitu pistorasia
Ei
Virtalähde
Johdollinen
Nimellinen ottoteho
2400 w
Imukapasiteetti
148 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
700 x 505 x 990 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin tehokkain ja kapasiteetiltaan suurin märkäkäyttöön tarkoitettu imuri, joka on tarkoitettu vaativimpiinkin märkäporaus- ja seinäsahaustöihin
- Luotettavampi – ylimääräinen kelluva kytkin auttaa varmistamaan luotettavan sammumisen säiliön täyttyessä, mahdollistaen säiliön maksimaalinen täyttöasteen
- Suuri 72 litran tilavuus – säiliö on helppo tyhjentää pohjasta letkun ja kallistustoiminnon avulla
- Tehokas imu – kaksi turbiinia ja manuaalinen suodattimen puhdistin auttavat nopeuttamaan puhdistusta
- Helpompi kuljettaa – suuret pyörät, integroitu työntötanko ja kestävä ruostumaton terässäiliö, joiden ansiosta tämä rakennusimuri kestää hyvin työmaaolosuhteita
Sovellukset
- Lietteen poisto märkäporauksen ja sahaamisen aikana – mukaan lukien intensiivinen sahaus seinäsahoilla
- Työmaan siivous, kun veden ja lietteen määrä on huomattava (sisältää lattiasuulakkeen)