Nuron
VC 2D-22 johdoton rakennusimuri
Pölynimuri VC 2D-22 #2402233
Kompakti, akkutoiminen rakennusalan imuri työmaiden nopeaan siivoukseen (kuivaimurointi), 3,5 litran säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 35 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 23 l/s
- Maks. alipaine: 11 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
422,72 EUR
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
35 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
23 l/s
Maks. alipaine
11 kPa
Pölytilavuus
3 kg
Sovellus
Puhdistus
Virtalähde
Akkutoiminen
A-painotettu äänen tehotaso
79 dB (A) 1
Nimellinen ottoteho
330 w
Imukapasiteetti
35 l/s
Mitat (PxLxK)
402 x 227 x 284 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt – olkahihnat, kapea muotoilu ja lisävarusteiden säilytystila auttavat pitämään kädet vapaina ja säästämään tilaa työautossa
- Kaksi tehotilaa – vaihda täyteen tehotilaan suurempaa imutehoa varten ja säästötilaan käyttöajan maksimointitarpeen mukaan
- Joustava imuletku – ihanteellinen puhdistukseen paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti, letku ulottuu jopa 2,5 metrin päähän imurista
- Suodattimen puhdistus – painikkeella aktivoitava suodattimen puhdistin poistaa pölyn/tukokset, pitää imutehon suurena ja nopeuttaa puhdistusta
- Vähemmän pölyä parempaa turvallisuutta varten – auttaa vähentämään haitallista päivittäistä altistumista pölylle ja lisäämään näkyvyyttä työmailla
Sovellukset
- Pienen rakennustyömaan puhdistus
- Kuivien työmaaroskien nopeat siivoukset
- Liikkuva puhdistus