Nuron
VC 4MX-22 T15 johdoton M-luokan pölynpoistolaite
Pölynimuri VC 4MX-22 & T15 #2415432
Tehokas akkutoiminen imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 litran säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T15, 1x Letku VC 10-22/ 140-2-22, 1x Suodatin, 1x Pölypussi VC 3/4-T15 muovi
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
716,29 EUR
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
67 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
30 l/s
Maks. alipaine
17 kPa
Pölytilavuus
17 kg
Pölyluokka
M
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Virtalähde
Akkutoiminen
Nimellinen ottoteho
750 w
Mitat (PxLxK)
392 x 380 x 535 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
8.9 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas, mutta pienikokoinen – yhdistä tehokkain akkutoiminen imuri sähkötyökaluihisi vähentääksesi pölyä ja parantaaksesi turvallisuutta ja puhdistaaksesi työmaasi tehokkaammin
- Ensiluokkaista joustavuutta – pienikokoinen, voidaan käyttää pyörien ja työntötangon kanssa työmaan monipuoliseen siivoukseen
- Optimoitu betonin hiontaan johdottomasti – akkukäyttöisen DGH 130-22:n kanssa
- Automaattinen suodattimen puhdistus – auttaa pitämään imutehon korkeana poistamalla pölyn suodattimesta, mikä vähentää keskeytyksiä työskentelyn aikana
- Automaattinen käynnistystoiminto saatavilla lisävarusteena – imuri voidaan käynnistää ja sammuttaa kauko-ohjaimella Bluetooth®-yhteyden avulla
Sovellukset
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivapuhdistus, puupölyn/lastujen sekä poraamisesta/murtamisesta syntyneen betoniroskan poisto
- Nesteiden poisto, kuiva timanttiporaus, hiominen ja kevyt hiominen/leikkaus/uritus
- Suuri varastosäiliö ja automaattinen suodattimen puhdistus mahdollistavat betonin hiomisen johdottomasti
- M-luokan imuri – poistaa 99,9 % pölystä, jonka raekoko on alle kaksi mikronia