VC 40MX-CB M-luokan rakennusimuri jatkuvalla pölypussilla
Kit VC 40MX-CB #2436539
Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), jatkuva pölypussi
- Maks. alipaine: 24.5 kPa
- Säiliön tilavuus: 27.3 cm³
- Pölytilavuus: 32 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 415,58 EUR
1 415,58 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Maks. alipaine
24.5 kPa
Säiliön tilavuus
27.3 cm³
Pölytilavuus
32 kg
Pölyluokka
M
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Uritus
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
570 x 380 x 1123 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vankka rakennusimuri – valmistettu kestämään rakennustyömaan pölynpoisto- ja siivousolosuhteita
- Liikkuva ja tukeva muotoilu – suuret pyörät ja työntötanko lisäävät kestävyyttä ja joustavuutta vaativissa työmaaolosuhteissa
- Parempi tuottavuus – integroitu pussin leikkaus ja sulkeminen nippusiteillä nopeuttaa pussin vaihtamista ja vähentää seisauksia työmaalla
- Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
- Helppo pölynpoisto – jatkuva pussijärjestelmä mahdollistaa pussien nopean tarkistamisen ja vaihdon ilman imurin yläosan poistamista, mikä auttaa vähentämään seisokkeja ja pölyaltistusta
Sovellukset
- Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Pölynpoisto puuntyöstössä ja sahauksessa
- M-luokan imuri – poistaa 99,9 % pölystä, jonka hiukkaskoko on alle kaksi mikronia






