VC 60L-X L-luokan rakennusimuri
Kuiva-/märkäimuri VC 60L-X 230V #2203105
Tehokas imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 60 litran säiliö
- Maks. alipaine: 25.4 kPa
- Vesikapasiteetti: 48 L
- Pölytilavuus: 72 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 108,12 EUR
2 108,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Maks. alipaine
25.4 kPa
Vesikapasiteetti
48 L
Pölytilavuus
72 kg
Pölyluokka
L
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Leikkaus ja hionta (raskas, yli 125 mm), Uritus
Integroitu pistorasia
Ei
Virtalähde
Johdollinen
Nimellinen ottoteho
2200 w
Imukapasiteetti
148 l/s
Nimellissyöttöjännite
230 V
Mitat (PxLxK)
578 x 488 x 882 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
24.5 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksi turbiinia ja automaattinen suodattimen puhdistustekniikka takaavat jatkuvan, erittäin suuren imutehon. Intensiiviseen märän ja kuivan pölyn keräykseen
- Suodatinosastot puhdistetaan vuoron perään jatkuvan imun takaamiseksi
- Säiliö suunniteltu lietteen tai pölyn helppoa poistoa varten
- Vesitasoanturit ja uimuri helpottavat suojaamaan turbiinia ylivuodoilta
- Riittävä imuteho kahden työkalun pölyn poistamiseen käytettäessä letkun Y-sovitinta
Sovellukset
- Märkä- ja kuivakäyttöön
- Pölynpoisto porauksessa, urituksessa, hionnassa, leikkauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Lietteen poisto timanttiporauksessa ja sahauksessa








