Vedenkerääjät
Vedenkeräjän rengas DD-WC-ML #232243

Vedenkerääjän pidin Hilti-timanttiporausjärjestelmiin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vedenkerääjän rengas jopa Ø 252 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
394,72 EUR
394,72 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tarvikkeiden lisätietoja
Vedenkerääjän rengas jopa Ø 252 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Mahdollistaa puhtaan poraamisen pään yläpuolella
- Poistaa jopa 100 % lietteestä
Sovellukset
- Voidaan käyttää WMS 100 -vedenhallintajärjestelmän tai pölynimurin kanssa
- Käytettävä vedenkerääjän pidikkeiden kanssa
- Kiinnitettävä poraustukeen



