Pölysuoja
Pölysuoja 8mm - 15mm #70589

Pölysuoja kätevään poraamiseen pään yläpuolella
- Lisävarustetyyppi: Pölysuojat
- Käyttöyhteys: TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
- Työkaluistukan tyyppi: n/a
Tuotevaihtoehdot
Lisävarustetyyppi
- Pölysuojat
Käyttöyhteys
- TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
23,67 EUR
23,67 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Lisävarustetyyppi
Pölysuojat
Käyttöyhteys
TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
Työkaluistukan tyyppi
n/a
Ominaisuudet ja sovellukset
Sovellukset
- Auttaa suojaamaan Hilti poravasaroita ja piikkausvasaran istukoita